{"product":{"productId":"agid.34306","price":877.42,"name":"TORNILLO ARTICULADO, M30X2, M16 ACERO,TRATADO EN CALIENTE Y BRU, COMP:ACERO,ENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"MXN"}
Tornillo articulado
acero
tratado en caliente y bruñido
- Forma constructiva compacta
- Ajustable de forma flexible
- Compensación de distancias y ángulos
Unidad de venta
$877.42
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo articulado
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
Material
del componente
acero
Superficie
componente
endurecido y bruñido
D1=Rosca
M30x2
D2=Rosca
M16
T=Profundidad de rosca
14
W=Ángulo de giro
15°
Ancho de llave1
12
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
58
D3
27,7
L1
45,5
L2
36
SW2
27
SW3
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Descripción del producto
Los tornillos articulados sirven como elemento de unión de ajuste flexible, para compensar ángulos y distancias.
Por ejemplo, como elemento de pie en las máquinas y carcasas.
Por ejemplo, como elemento de pie en las máquinas y carcasas.
Material
Casquillo roscado de acero templado y revenido con clase de resistencia 10.9 o acero inoxidable 1.4305.
Elemento esférico de acero de corte fácil o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero templado y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Acero de corte fácil endurecido y bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero de corte fácil endurecido y bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Los tornillos articulados solo deben soportar cargas de presión.
La capacidad de carga estática indicada proviene del material empleado el elemento esférico y es una fuerza estática en dirección axial.
El usuario tiene que tener en cuenta si se generan esfuerzos de flexión y doblez en el caso de aplicación.
La capacidad de carga estática indicada proviene del material empleado el elemento esférico y es una fuerza estática en dirección axial.
El usuario tiene que tener en cuenta si se generan esfuerzos de flexión y doblez en el caso de aplicación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.