{"product":{"productId":"agid.35271","price":254.65,"name":"TORNILLO HUECO, FORMA:A M24X2X85,D1=13, ACERO"},"currency":"MXN"}
Tornillo hueco
acero
cincado
- Componentes para el montaje de un pie regulable
- Posibilidad de anclaje fijo al suelo gracias al tornillo hueco
- Nivelación precisa gracias a la rosca fina
- Adecuado para cargas elevadas
- Especialmente para máquinas de CNC, robots, automatización
Unidad de venta
$254.65
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo hueco
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Diámetro interior
13
D=Rosca
M24x2
H=Altura
105
L=Longitud de la rosca
85
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
60
H1
15
SW
24
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado o fosfatado negro.
Indicación
Los pies regulables están formados por un husillo roscado y un disco plano.
El disco plano adecuado debe seleccionarse en función del diámetro interior D1.
El disco plano adecuado debe seleccionarse en función del diámetro interior D1.
A petición
Tornillo hueco con ancho de llave más pequeño.
Accesorios
Discos planos 27793-04.
Tuercas 07210-02.
Tuercas 07210-02.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.