{"product":{"productId":"agid.5372","price":93.91,"name":"TORNILLO DE VENTILACIÓN SIN FILTRO DEAIRE D1=G3/4, FORMA:A TERMOPLÁSTICO,CON VARILLA NIVEL ACEITE, D=47"},"currency":"MXN"}
Tornillo de ventilación
Sin filtro de aire
termoplástico
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
- Cubierta extraíble
Unidad de venta
$93.91
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo de ventilación
Forma
A
Versión 1
Sin filtro de aire
Versión 2
Con varilla del nivel de aceite
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
D1=Rosca
G3/4
D=Diámetro exterior
47
Clase de fijación
atornillar
D2
33
D3
5
L
17
L1
12
Descripción
Material
Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Varilla de nivel de aceite de cinc.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra.
Cubierta roja.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Cubierta roja.
Varilla de nivel de aceite fosfatada.
Indicación
La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.
Forma A: sin filtro de aire
Forma B: con filtro de aire
Forma A: sin filtro de aire
Forma B: con filtro de aire
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
A petición
Muescas de marcado mín.-máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Cubierta
2) Junta tórica
2) Junta tórica
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.