text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Conector Para Tubos
Forma
A
Versión 1
Cabezal de apoyo
Versión 2
for round tubes
Material del cuerpo de base
poliamida
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie componente
acabado natural
B=Anchura
95
D=Diámetro
48,3
H=Altura
75
L=Longitud
95
B1
70
D1
10,5
D2
35
D3
65
F máx. kN
1,5
H1
69,5
H2
25
L1
70
Modelo de forma
Con perforación
RoHS
true

Descripción

Material
Termoplástico.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
Versión
Negro.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Indicación
El tubo redondo se sujeta por apriete con un tornillo.

El conector de la tubería se fija debajo del sistema transportador.

Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.

Forma A: Conector para tubos con orificio.
Forma B: Conector para tubos con orificio alargado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron