text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Conector Para Tubos
Versión 1
Pieza en T
Versión 2
for round tubes
Material del cuerpo de base
poliamida
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie componente
acabado natural
B=Anchura
75
D=Diámetro
60,3
H=Altura
87
L=Longitud
145
B1
54
D1
42,4
F máx. kN
3,5
F1 máx. kN
2
H1
55
L1
89
L2
54
L3
27,5
L4
98,5
RoHS
true

Descripción

Material
Termoplástico.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable.
Versión
Negro.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Indicación
Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron