{"product":{"productId":"agid.35579","price":946.65,"name":"Conectores de tubos de plástico para tubos redondos, de dos patas con conectores transversales, forma A"},"currency":"MXN"}
- Elemento de construcción para el montaje de perfiles y sistemas
- Conectores de tubos a juego para cintas transportadoras
- Mayor estabilidad gracias a los conectores transversales
Descripción
Material
Termoplástico.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Negro.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Indicación
El tubo redondo se sujeta por apriete con dos tornillos. El conector de tubos es compatible con los pies regulables con rosca M16.
Los conectores de tubos de dos patas con conectores transversales pueden utilizarse para una mayor estabilización del sistema transportador.
Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.
Forma A: Conectores de tubos de dos patas con ángulo de 180°.
Forma B: Conector de tubos de dos patas con ángulo de 120°.
Los conectores de tubos de dos patas con conectores transversales pueden utilizarse para una mayor estabilización del sistema transportador.
Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.
Forma A: Conectores de tubos de dos patas con ángulo de 180°.
Forma B: Conector de tubos de dos patas con ángulo de 120°.
A petición
Tornillos y tuercas de acero cincado.
Otros materiales y colores.
Otros materiales y colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.