{"product":{"productId":"agid.35578","price":862.06,"name":"CONECTOR PARA TUBOS DE DOS PATAS, PARATUBOS REDONDOS, D=60,3 POLIAMIDA,NEGRO, COMP:ACERO INOXIDABLE, 1.4301,ACABADO NATURAL"},"currency":"MXN"}
Conector para tubos
De dos patas
poliamida
Negro
- Elemento de construcción para el montaje de perfiles y sistemas
- Conectores de tubos a juego para cintas transportadoras
- Adecuado para espacios reducidos
Unidad de venta
$862.06
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Conector para tubos
Versión 1
De dos patas
Versión 2
para tubos redondos
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
componente
acabado natural
Llave
del acero
1.4301
D=Diámetro
60,3
G=Rosca
M16
H=Altura
185
D1
400
D2
430
F
máx. kN
9,6
H1
85
Descripción
Material
Termoplástico.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable 1.4301.
Versión
Negro.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Indicación
El tubo redondo se sujeta por apriete con dos tornillos. El conector de tubos es compatible con los pies regulables con rosca M16.
Los conectores para tubos de dos patas suelen utilizarse cuando el espacio es limitado.
Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.
Los conectores para tubos de dos patas suelen utilizarse cuando el espacio es limitado.
Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.
A petición
Tornillos y tuercas de acero cincado.
Otros materiales y colores.
Otros materiales y colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.