text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Conector Para Tubos
Versión 1
Con tres patas
Versión 2
for round tubes
Material del cuerpo de base
poliamida
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie componente
acabado natural
Llave del acero
1.4301
D=Diámetro
48,3
G=Rosca
M16
H=Altura
185
D1
400
D2
430
F máx. kN
9,6
H1
85
RoHS
true

Descripción

Material

Termoplástico.

Tornillos y tuercas de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Negro.
Tornillos y tuercas con acabado natural.
Indicación
El tubo redondo se sujeta por apriete con dos tornillos. El conector de tubos es compatible con los pies regulables con rosca M16.

El conector para tubos de tres patas distribuye uniformemente el peso de la cinta transportadora.

Tubos de acero adecuados según DIN EN 10220.
A petición
Tornillos y tuercas de acero cincado.
Otros materiales y colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron