{"product":{"productId":"agid.26872","price":1341.86,"name":"Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica, forma A"},"currency":"MXN"}
- Conexión flexible medianet la placa de conexión universal
- 60° de pivotación libre / 360° giratorio
- Fijación altamente resistente a través del revestimiento especial de superficies
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
Descripción
Descripción del producto
Los conectores para tubos del pie sirven para la conexión de ángulo plano. Se pueden enroscar en máquinas o bastidores.
Los conectores para tubos cuentan con una placa de conexión giratoria de 360° en la articulación esférica.
Ahí se pueden fijar y ajustar individualmente componentes como sensores, reflectores y otros elementos. Aptos para componentes que se deben orientar de forma precisa y reajustar con frecuencia.
El rango de giro de la placa de conexión es de 60°.
Los conectores para tubos cuentan con una placa de conexión giratoria de 360° en la articulación esférica.
Ahí se pueden fijar y ajustar individualmente componentes como sensores, reflectores y otros elementos. Aptos para componentes que se deben orientar de forma precisa y reajustar con frecuencia.
El rango de giro de la placa de conexión es de 60°.
Material
Fundición de aluminio.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión
Rectificado por vibración.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.
Indicación
Combinables con otros conectores para tubos de tamaño 18 mm y 30 mm.
Un recubrimiento especial de la superficie de la articulación esférica garantiza una sujeción altamente resistente.
Momento de torsión máx. para apretar los tornillos de fijación:
M6: 10 N m.
M8: 25 N m.
M10: 50 N m.
Las fuerzas y los momentos indicados son valores orientativos no vinculantes que pueden no alcanzarse en casos particulares debido a las distintas condiciones de uso, por ejemplo, la temperatura o las propiedades de la superficie de los perfiles que se van a sujetar.
Estos datos no constituyen una garantía de calidad ni una característica garantizada de los productos.
Un recubrimiento especial de la superficie de la articulación esférica garantiza una sujeción altamente resistente.
Momento de torsión máx. para apretar los tornillos de fijación:
M6: 10 N m.
M8: 25 N m.
M10: 50 N m.
Las fuerzas y los momentos indicados son valores orientativos no vinculantes que pueden no alcanzarse en casos particulares debido a las distintas condiciones de uso, por ejemplo, la temperatura o las propiedades de la superficie de los perfiles que se van a sujetar.
Estos datos no constituyen una garantía de calidad ni una característica garantizada de los productos.
Accesorios
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.