text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Unidad Lineal
Forma
A
Versión 1
Cuadrado
Versión 2
con cojinete de deslizamiento
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
aluminio
Color del cuerpo de base
natural
Color del componente
Negro
Superficie cuerpo de base
anodizado
Superficie componente
anodizado
B=Anchura
40
H=Altura
26
L=Longitud
300
B1
29
B2
68
B3
54
Carrera S
185
D
28
D1
M05x30
D2
10
D3
M6
H1
8
Husillo
Tr18x4
L1
28
L2
22
Modelo de forma
Placa de montaje unilateral
Tipo EV
40

Descripción

Material
Tubo de perfil de aluminio.
Elementos terminales de aluminio.
Husillo de acero.
Versión
Tubo perfilado anodizado natural.
Elementos terminales anodizados en negro.
Indicación
Las unidades lineales se utilizan para movimientos y posicionamientos lineales. Los carros se desplazan mediante un husillo roscado. Este movimiento puede realizarse manualmente mediante un volante o con un accionamiento eléctrico. Los carros se desplazan por carriles perfilados sin holgura.
Rango de temperatura
De 0°C a +60°C
Accesorios
Actuadores de acero inoxidable o aluminio para unidades lineales 85000-50.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron