text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Tubo de perfil de aluminio.
Elementos terminales de aluminio.
Husillo de acero.
Versión
Tubo perfilado anodizado natural.
Elementos terminales anodizados en negro.
Indicación
Las unidades lineales se utilizan para movimientos y posicionamientos lineales. Los carros se desplazan mediante un husillo roscado. Este movimiento puede realizarse manualmente mediante un volante o con un accionamiento eléctrico. Los carros se desplazan por carriles perfilados sin holgura.
Rango de temperatura
De 0°C a +60°C
Accesorios
Actuadores de acero inoxidable o aluminio para unidades lineales 85000-50.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron