text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Escuadra de sujeción
Versión 1
double sided
Versión 2
Con módulos de sujeción de punto cero
Material del cuerpo de base
-
Material del componente
acero de cementación
Superficie componente
endurecido y pulido
G1=ROSCA
M16
G2=Rosca
M16
G=Rosca
M12
L=Longitud
500
B
182
B1
160
B2
100
B3
200
B4
200
B5
75
B6
300
D
50
D1
20
D2
25
Fuerza de compresión con Turbo kN
24
H
713
H1
748,5
H2
190
H3
200
H4
40
H5
5,5
H6
18
L1
380
L2
100
L3
200
L5
25

Descripción

Descripción del producto
Escuadra de sujeción de doble cara con módulos de sujeción UNILOCK EFM 138 integrados. Los módulos de sujeción integrados permiten sujetar o cambiar dispositivos de sujeción y portapiezas en la escuadra de sujeción en un mínimo intervalo de tiempo. De este modo, se reducen los tiempos de preparación y se incrementan los tiempos de funcionamiento de la máquina.
Material
Torre de sujeción GJL 250.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión
Escuadras de sujeción, superficies de apoyo mecanizadas de precisión.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Indicación
Las escuadras de sujeción se adaptan a las mesas de las máquinas herramienta según las normas DIN 55201 y JIS6337-1980.

Los módulos de sujeción se accionan de forma centralizada mediante una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Rango de temperatura
+5 °C a +60 °C.
Volumen de suministro
- Escuadras de sujeción.
- Tornillos de transporte.
- Instrucciones de uso.
Indicación sobre el dibujo
1) Conexión de aire G1/8 abrir
2) Conexión de aire G1/8 función turbo
Accesorios
- Perno de sujeción de UNILOCK 42208.
- UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero 42755.
- UNILOCK perno protector para módulos de sujeción 42796.
- UNILOCK tapa para módulos de sujeción 42796.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron