text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte Con Bola Oscilante
Forma
M
Versión 1
con junta tórica
Versión 2
exchangable insert
Tipo de producto
cilindro
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
D1=Diámetro exterior
36
D2=Rosca
M12
H=Altura
36
T=Profundidad de rosca
11
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
136
Clase de fijación
rosca interior
D3
25
D4
19
H1
4
H2
10
Ø de bola
28

Descripción

Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma M de acero para herramientas con acanaladura de metal duro.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma M bruñida.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas
Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron