{"product":{"productId":"agid.15217","price":2260.51,"name":"BRAZO DE SUJECIÓN PARA DISP. SUJECIÓNPIVO. ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"MXN"}
Brazo De Sujeción
for swing clamp
acero templado y revenido
- Accesorios para dispositivo de sujeción pivotante
- Extensión del brazo de sujeción
Unidad de venta
$2,260.51
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Brazo De Sujeción
Versión 1
for swing clamp
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A
30
B
60
C
45
D
12
E
10
F
M4
RoHS
true
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.