text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo De Sujeción Flotante
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
aluminio
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
anodizado negro
Superficie cuerpo de base
nitrocarburado y oxidado
Llave del acero
1.0503
B=Anchura
31
L=Longitud
64
SW=Ancho de llave
10
A
48
B1
22,5
B2
14
B3
7,5
B4
8,5
Capacidad de carga N
3000
Carrera S
8
Carrera máx. de sujeción
8
D Para tornillo
M6
D1
8,4
Fuerza de sujeción N
3000
H máx.
68
H mín.
60
H1
21
H2
30
H3
10
H4
10
H5
7
M
14,6
Modelo de forma
Mordazas de sujeción fijas

Descripción

Material
Cuerpo base y mordazas de acero.
Tope final de aluminio.
Versión
Cuerpo base bruñido negro.
Mordazas nitrocarburadas y bruñidas en negro.
Tope final anodizado negro.
Indicación
El dispositivo de sujeción flotante sirve para sujetar y sostener determinados puntos de sujeción sobresalientes de los componentes. Impide vibraciones y la comba durante el mecanizado.
Modo de accionamiento
1. Presione el dispositivo de sujeción flotante hacia abajo.
2. Gire hacia dentro la mordaza hasta llegar al tope. Ahora, la mordaza flotante del dispositivo de sujeción flotante debe estar en contacto con la cara inferior de la pieza de trabajo.
3. Apretar el dispositivo de sujeción flotante con la tuerca hexagonal con el ancho de llave (respetando los momentos de torsión mín. y máx.). En el proceso de sujeción, la pieza de trabajo se inmoviliza por apriete y se sostiene al mismo tiempo.
4. Para soltar, realizar la misma operación pero en orden inverso.
Montaje
Ajuste el rango de altura y el de basculación y fije el dispositivo de sujeción flotante con el taladro (D1) al soporte.
Al ajustar la altura, dejar una holgura amplia hacia arriba.
Forma B:
Para aplicaciones de sujeción especiales se puede modificar o sustituir la mordaza de sujeción estándar.
Indicación sobre el dibujo
1) Mordaza de sujeción sustituible
2) Tornillo de cabeza cilíndrica M6 ISO 4762
3) Interfaz de fijación para mordaza de sujeción
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron