{"product":{"productId":"agid.32080","price":4943.33,"name":"DISP.SUJ. PIVOTANTE A LA IZQUIERDA,MINI, F=320, ACERO TEMPLE+REVENI.,NIQUELADO, COMP:POLIAMIDA NARANJA"},"currency":"MXN"}
Dispositivo de sujeción pivotante
A la izquierda
acero templado y revenido
niquelado
Unidad de venta
$4,943.33
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Dispositivo de sujeción pivotante
Versión 1
A la izquierda
Versión 2
mini
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
poliamida
Color
del componente
naranja
Superficie
cuerpo
de base
niquelado
B=Anchura
10
D=Diámetro
23
F=Fuerza
de sujeción
N
320
H=Altura
72
L=Longitud
35
S1=
Carrera de tensión previa
1,1
B1
5,3
B2
11
B3
45
Carrera
S
1,4
D1
M5
D2
34
D3
5,3
H1
14
H2
40
H3
28,5
H4
8
L1
30
L2
8
L3
15,3
L4
23
R
50
Y
máx.
33,7
Y
mín.
28,3
Descripción
Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente allí donde los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.
Al alcanzar el final de la posición de sujeción se escucha un clic y además se percibe cómo encaja.
Al alcanzar el final de la posición de sujeción se escucha un clic y además se percibe cómo encaja.
Material
Cuerpo base de acero templado y revenido.
Empuñadura de plástico.
Husillo de presión de latón.
Empuñadura de plástico.
Husillo de presión de latón.
Versión
Cuerpo base tratado en caliente y niquelado.
Empuñadura naranja.
Empuñadura naranja.
Indicación sobre el dibujo
1) Posición suelta
2) Carrera de sujeción previa
3) Posición de inicio de sujeción
4) Posición sujeta
2) Carrera de sujeción previa
3) Posición de inicio de sujeción
4) Posición sujeta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.