{"product":{"productId":"agid.27329","price":2946.5,"name":"PALANCA TENSORA PARA ABRAZADERAS DEPALAN, FORMA:B PIEZA BRUTA, FÜR DK=32,HUB=6,84"},"currency":"MXN"}
Palanca tensora
Para abrazaderas de palanca gi
acero
no endurecido
Unidad de venta
$2,946.50
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Palanca tensora
Forma
B
Modelo
de forma
pieza bruta
Versión 1
Para abrazaderas de palanca gi
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
no endurecido
B
32
Carrera
6,84
H
16
L
64
L1
24
para el
diámetro del pistón
32
Descripción
Descripción del producto
Las palancas tensoras se pueden utilizar para las abrazaderas de palanca giratoria hidráulicas 04624-20, así como para las abrazaderas de palanca giratoria neumáticas 04624-19. Se puede elegir entre las palancas tensoras ”estándar” y las palancas tensoras ”de pieza bruta”. Las palancas tensoras ”estándar” vienen con el mecanizado terminado y están listas para usar directamente. Las palancas tensoras ”de pieza bruta” se pueden mecanizar aún individualmente. Para facilitar el mecanizado, las piezas brutas son de acero no endurecido. Una vez realizado el contorno individual, hay que insertar la palanca tensora y endurecerla para evitar que se pueda deformar durante el uso.
Material
Estándar y pieza bruta de acero.
Versión
Estándar endurecido.
Pieza bruta no endurecida.
Pieza bruta no endurecida.
Indicación
El posicionamiento correcto de la abrazadera de palanca giratoria permite compensar óptimamente las tolerancias de la pieza a pesar de lo corta que sea la palanca tensora.
Los elementos de sujeción deben revisarse con regularidad por si presentan suciedad. Limpiarlos en caso necesario.
La fuerza de sujeción efectiva debe calcularse individualmente para cada palanca tensora.
La posición óptima de la palanca tensora es de 90°.
Antes de utilizar la ”pieza bruta” de la palanca tensora, deben cumplirse las siguientes profundidades de endurecimiento: profundidad de endurecimiento 0,3 + 0,2 dureza HRC 50 +/- 2.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Los elementos de sujeción deben revisarse con regularidad por si presentan suciedad. Limpiarlos en caso necesario.
La fuerza de sujeción efectiva debe calcularse individualmente para cada palanca tensora.
La posición óptima de la palanca tensora es de 90°.
Antes de utilizar la ”pieza bruta” de la palanca tensora, deben cumplirse las siguientes profundidades de endurecimiento: profundidad de endurecimiento 0,3 + 0,2 dureza HRC 50 +/- 2.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Montaje
La palanca tensora se engancha en el pistón de la abrazadera de palanca giratoria y se asegura mediante el pasador guía. De este modo la palanca tensora está asegurada en dirección axial y frente a torsiones.
A petición
Otras dimensiones y formas.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Estándar
Forma B: Pieza bruta
Forma B: Pieza bruta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.