{"product":{"productId":"agid.32801","price":18330.9,"name":"ELEMENTO DE SUJECIÓN MIT GRIPPER TAMAÑODE SISTEMA 16 130X100X113, G=M16, ACEROBRUÑIDO"},"currency":"MXN"}
Elemento de sujeción
with gripper
acero
bruñido
- Efecto de tracción hacia abajo
- Ajuste horizontal
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción
Unidad de venta
$18,330.90
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento de sujeción
Versión 1
with gripper
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B
100
B1
45
B2
25
Carrera
12
Carrera
S
6,2
D
25
F
máx. kN
30
G
M16
H
113
H1
13,5
H2
50
H3
25
H4
8
H5
7
L
130
L
máx.
100
L
mín.
80
L1
33
L2
27,5
L3
18,75
L4
53,75
Par de
apriete
máx. Nm
65
Tamaño
Tamaño de sistema 16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Descripción del producto
Elemento de sujeción con inserción de agarre y efecto de tracción hacia abajo para el premecanizado de sujeciones directas, así como para el mecanizado de piezas brutas.
Material
Acero.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Inserción de agarre endurecida.
Inserción de agarre endurecida.
Indicación
La estructura extraordinariamente estable, las elevadas fuerzas de sujeción y el diseño compacto convierten a este elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo en el útil ideal para el premecanizado de una sujeción directa (OP10) con el sistema de sujeción modular de 5 ejes, así como para la sujeción de piezas brutas de cualquier tipo de placas u otras piezas de trabajo.
Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.
Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.
Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.
Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.
Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.
Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.
Ventajas
- Efecto de tracción hacia abajo.
- Ajuste horizontal.
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo.
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción.
- Ajuste horizontal.
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo.
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción.
Volumen de suministro
1 ud. elemento de sujeción con inserción de agarre.
1 ud. pie de posicionamiento 02040-2081.
1 ud. pie de posicionamiento 02040-2081.
Indicación sobre el dibujo
1) Atención: ¡Peligro de deformación!
¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!
¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!
Accesorios
- Pies de posicionamiento 02040.
- Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo 04486-04.
- Anillos adaptadores 04486-05.
- Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo 04486-04.
- Anillos adaptadores 04486-05.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.