{"product":{"productId":"agid.32805","price":17307.5,"name":"ELEMENTO DE SUJECIÓN MIT PENDELAUFLAGETAMAÑO DE SISTEMA 12 105X80X91,FORMA:D, G=M12, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"MXN"}
Elemento de sujeción
with self-aligning pad
acero
bruñido
- Efecto de tracción hacia abajo
- Sujeción de piezas de trabajo con formas inclinadas
- Ajuste horizontal
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción
Unidad de venta
$17,307.50
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento de sujeción
Forma
D
Tamaño
Tamaño de sistema 12
Versión 1
with self-aligning pad
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B
80
B1
36
B2
20
Carrera
12
Carrera
S
6,2
D
25
F
máx. kN
20
G
M12
H
91
H1
10,5
H2
38
H3
21
H4
8
H5
5
L
105
L
máx.
80
L
mín.
50
L1
25
L2
22,5
L3
13
L4
38
Par de
apriete
máx. Nm
40
Descripción
Descripción del producto
Elemento de sujeción con inserción pendular y efecto de tracción hacia abajo para el premecanizado de sujeciones directas, así como para el mecanizado de piezas brutas.
Material
Acero.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Indicación
La estructura extraordinariamente estable, las elevadas fuerzas de sujeción y el diseño compacto convierten a este elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo en el útil ideal para el premecanizado de una sujeción directa (OP10) con el sistema de sujeción modular de 5 ejes, así como para la sujeción de piezas brutas de cualquier tipo de placas u otras piezas de trabajo.
Los soportes integrados con bola oscilante adaptan el punto de sujeción a la geometría de piezas de trabajo. Incluso las piezas de trabajo con formas geométricas oblicuas se pueden sujetar de forma rápida y segura.
Las distintas versiones de soportes con bola oscilantes cubren un amplio espectro de aplicaciones.
Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.
Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.
Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.
Los soportes integrados con bola oscilante adaptan el punto de sujeción a la geometría de piezas de trabajo. Incluso las piezas de trabajo con formas geométricas oblicuas se pueden sujetar de forma rápida y segura.
Las distintas versiones de soportes con bola oscilantes cubren un amplio espectro de aplicaciones.
Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.
Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.
Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.
Ventajas
- Efecto de tracción hacia abajo.
- Para la sujeción de piezas de trabajo con formas inclinadas.
- Ajuste horizontal.
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo.
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción.
- Para la sujeción de piezas de trabajo con formas inclinadas.
- Ajuste horizontal.
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo.
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción.
Volumen de suministro
1 ud. elemento de sujeción con inserción pendular.
1 ud. pie de posicionamiento 02040-2081.
1 ud. pie de posicionamiento 02040-2081.
Indicación sobre el dibujo
1) Atención: ¡Peligro de deformación!
¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!
Forma A: soporte con bola oscilante liso
Forma B: soporte con bola oscilante, con inserción de POM
Forma C: soporte con bola oscilante, con acanaladura
Forma D: soporte con bola oscilante, con inserción de metal duro
¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!
Forma A: soporte con bola oscilante liso
Forma B: soporte con bola oscilante, con inserción de POM
Forma C: soporte con bola oscilante, con acanaladura
Forma D: soporte con bola oscilante, con inserción de metal duro
Accesorios
- Pies de posicionamiento 02040.
- Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo 04486-04.
- Anillos adaptadores 04486-05.
- Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo 04486-04.
- Anillos adaptadores 04486-05.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.