{"product":{"productId":"agid.32809","price":14538.3,"name":"PLACA DEL ADAPTADOR PERFORADO TAMAÑO DESISTEMA 16 440X100X30, FORMA:B, G=M16,G1=M16, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"MXN"}
Placa del adaptador
Perforado
acero
bruñido
- Ajuste de precisión en ranuras en T
- Versión estable
Unidad de venta
$14,538.30
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa del adaptador
Forma
B
Tamaño
Tamaño de sistema 16
Versión 1
Perforado
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B
100
B1
50
D
25
D1
20
D2
13
G
M16
G1
M16
H
30
H1
5,5
H2
12,6
L
440
L1
40
L10
189
L2
80
L3
120
L4
160
L5
200
L6
63
L7
100
L8
125
L9
150
Descripción
Descripción del producto
Placas de adaptador para una aplicación flexible de los elementos de sujeción y el tope fijo en ranuras en T.
Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las placas de adaptador pueden fijarse a través de distintas interfaces.
La versión sin perforación se puede utilizar para un mecanizado de acabado por parte del cliente.
La versión sin perforación se puede utilizar para un mecanizado de acabado por parte del cliente.
Ventajas
- Ajuste de precisión en ranuras en T.
- Versión estable.
- Versión estable.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.