text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Tope
Forma
A
Tamaño
Tamaño de sistema 12
Versión 1
with self-aligning pad
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
B
80
B1
36
B2
25
D
25
F máx. kN
20
G
M12
H
91
H1
10,5
H2
38
H3
21
H4
8
H5
5
L
105
L máx.
80
L mín.
50
L1
25
L2
22,5
L3
13
L4
38

Descripción

Descripción del producto
Tope fijo con inserción pendular para el premecanizado de sujeciones directas, así como para el mecanizado de piezas brutas.
Material
Acero.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Indicación
El tope fijo con inserción pendular se utiliza como contrapieza para el elemento de sujeción con inserción pendular 04486-02. La estructura extraordinariamente estable y el diseño compacto convierten a este tope fijo en un elemento ideal para el premecanizado de una sujeción directa (OP10) con el sistema de sujeción modular de 5 ejes, así como para la sujeción de piezas brutas de cualquier tipo de placas u otras piezas de trabajo.

Los soportes integrados con bola oscilante adaptan el punto de sujeción a la geometría de piezas de trabajo. Incluso las piezas de trabajo con formas geométricas oblicuas se pueden sujetar de forma rápida y segura.

Las distintas versiones de soportes con bola oscilantes cubren un amplio espectro de aplicaciones.

Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.

Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.

Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.
Ventajas
- Para la sujeción de piezas de trabajo con formas inclinadas.
- Ajuste horizontal.
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo.
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción.
Volumen de suministro
1 ud. tope fijo con inserción pendular.
1 ud. pie de posicionamiento 02040-2081.
Indicación sobre el dibujo
1) Atención: ¡Peligro de deformación!
¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!

Forma A: soporte con bola oscilante liso
Forma B: soporte con bola oscilante, con inserción de POM
Forma C: soporte con bola oscilante, con acanaladura
Forma D: soporte con bola oscilante, con inserción de metal duro
Accesorios
- Pies de posicionamiento 02040.
- Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo 04486-04.
- Anillos adaptadores 04486-05.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron