text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Gancho de sujeción
Versión 1
con espiga pulida
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Diámetro
32
H=Altura
101
B
22
D1
36
F máx. kN
38
H1
75
H2
39
H3
15
H4
15
H5 máx. rango de sujeción
15
Par de apriete máx. Nm
170
R
40
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
M16x85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descripción

Material
Acero templado y revenido tratado en caliente.
Versión
Bruñido. Diámetro del vástago pulido.
Indicación
Las fuerzas de sujeción y los pares de apriete indicados se aplican dentro del rango de sujeción indicado (H5).
Ventajas
Diseño compacto para aplicaciones incluso en el espacio más estrecho
Gran variedad de versiones y tamaños
Accesorios
Alojamientos del gancho de sujeción 04375.
Alojamientos del gancho de sujeción 04379.
Cilindro de ajuste de altura 04378.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron