Pieza de presión para tensor de fuerza plástico Negro 04631-01-020
Unidad de venta
$189.94
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pieza de presión
Versión 1
para tensor de fuerza
Forma
A
Modelo
de forma
liso
Material
del cuerpo
de base
plástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
B=Anchura
20
H=Altura
12,5
L=Longitud
11,4
B1
13,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descripción
Descripción del producto
Apto para la sujeción de piezas de trabajo y superficies sensibles.
Material
Plástico.
Versión
negro.
Indicación
Los tensores de fuerza con una fuerza de sujeción de 60 kN no tienen piezas de presión de plástico.
Accesorios
Tensor de fuerza 04629.
Tensor de fuerza de 3 etapas 04629-10.
Tensor de fuerza de 3 etapas 04629-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.