{"product":{"productId":"agid.36094","price":365.41,"name":"Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable"},"currency":"MXN"}
- Las palancas excéntricas sirven para la sujeción rápida y sin momento de torsión de piezas de trabajo
- Ventaja: no es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas y equipos de montaje, tecnología médica y de rehabilitación, industria alimentaria
- Sin pérdida de fuerza de sujeción por posible retardo
- Versiones: pulimentado electrolítico o tratado con chorro
Descripción
Material
Palanca de agarre 1.4308.
Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034 endurecida.
Perno del eje, tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión A1 de acero inoxidable:
Palanca de agarre con pulimentado electrolítico o tratada con chorro.
Arandela de presión endurecida.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4:
Palanca de agarre con pulimentado electrolítico o tratada con chorro.
Arandela de presión niquelada químicamente.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Palanca de agarre con pulimentado electrolítico o tratada con chorro.
Arandela de presión endurecida.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4:
Palanca de agarre con pulimentado electrolítico o tratada con chorro.
Arandela de presión niquelada químicamente.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación
La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada.
La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.
La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.