{"product":{"productId":"agid.16425","price":30009.7,"name":"MÓDULO DE BASE DE 5 EJES UNILOCK TAMAÑODEL SISTEMA 80MM, CON PIE, SUJECIÓNDOBLE, FORMA:A SIN PROTECCIÓN CONTRATOR, H=125, ACERO TEMPLE+REVENI. OXIDADO"},"currency":"MXN"}
Módulo de base de 5 ejes
UNILOCK
acero templado y revenido
oxidado
- Sistema de sujeción de punto cero
- Accionamiento manual
- Adaptable a las mesas de máquinas con sistema de trama perforada o versión con ranuras en T
- Precisión de repetición muy elevada
- Mecanizado de 5 lados sin bordes de interferencia
Unidad de venta
$30,009.70
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Módulo de base de 5 ejes
Forma
A
Modelo
de forma
sin protección contra torsión
Tamaño
TAMAÑO DEL SISTEMA 80MM
Versión 1
UNILOCK
Versión 2
Sujeción doble
Tipo de
producto
con pie
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
oxidado
D=Diámetro
80
H=Altura
125
Fuerza de
retención
F kN
50
Fuerza de compresión
kN
15
Par de
apriete
máx. Nm
15
SW
6
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación
Los módulos de base UNILOCK de 5 ejes se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 40/50 mm, tamaño de sistema M12. Adecuado para sistema de sujeción de punto cero UNILOCK con perno de sujeción UNILOCK. Con un perno de sujeción adaptador adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero más corrientes.
Indicación sobre el dibujo
1) con pie
2) sin pie
2) sin pie
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.