text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Adaptador reductor de 5 ejes
Forma
A
Tamaño
138
Versión 1
UNILOCK
Versión 2
soft
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Material del componente
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
rectificado
Superficie componente
oxidado
D1=Rosca
80
D3=Tornillo de cabeza cilíndri
M12
D=Diámetro
138
H=Altura
100
D2
25
H1
28
H2
5
H3
10
Modelo de forma
Perno De Centrado

Descripción

Material
Cuerpos base de acero para herramientas.
Pernos de sujeción de acero de cementación.
Versión
Cuerpos base blandos, superficies funcionales rectificadas.
Pernos de sujeción oxidados. Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación
Los adaptadores reductores UNILOCK son adecuados para sujetar y posicionar la pieza de trabajo. Los adaptadores reductores pueden atornillarse a la pieza y montarse juntos en los módulos de sujeción neumática.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762
2) Perno de sujeción de centrado = forma A
Perno de sujeción de compensación = forma B
Perno de sujeción = forma C
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron