text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Estación de sujeción giratoria
Versión 1
UNILOCK
Versión 2
3 piezas
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
oxidado
Superficie componente
endurecido y pulido
Ancho de ranura
14
C
45
C1
30
C2
10,5
D
450
D1
400
D2
50
D3
55
D4
230,94
D5
240
D6
20
Fuerza de compresión con Turbo kN
84
G
M12
H
75
H1
36
H2
20,5
H3
19
H4
18
L
330
L1
200
Modelo de forma
sin protección contra torsión
RoHS
true

Descripción

Material
Placa de base de acero.
Módulo de sujeción de acero de cementación.
Versión
Placa de base rectificada por ambos lados y oxidada.
Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Indicación
Estaciones de sujeción giratorias totalmente montadas con módulos de sujeción UNILOCK ESM138-C integrados para centros de torneado-fresado. Estas estaciones de sujeción permiten combinar la tecnología de torneado y la tecnología de sujeción estacionaria. Las estaciones de sujeción se fijan a la mesa de la máquina mediante pernos de centrado y tuercas correderas en ranura.
Los módulos de sujeción se accionan por el centro a través de una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión). Un pasador indicador muestra visualmente que la función turbo está activada.
El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Modo de accionamiento
42756-10-320045075
Velocidad máx.: 1400 1/min

42756-10-520057079
Velocidad máx.: 2000 1/min
Datos técnicos
- Presión de apertura: 6 bar, aire lubricado.
- Conexión de aire: G1/8.
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm.
- Concentricidad < 0,02 mm.
Rango de temperatura
+5 °C a +60 °C.
Volumen de suministro
- Estación de sujeción.
- Tornillos de fijación.
- Pernos de centrado.
- Clavijas de alineación.
- Tuercas correderas en ranura.
- Tornillos con ojo.
- Instrucciones de uso.
A petición
Estación de tensado de dimensiones especiales.
Accesorios
- Perno de sujeción de UNILOCK 42208.
- UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero 42755.
- UNILOCK perno protector para módulos de sujeción 42796.
- UNILOCK tapa para módulos de sujeción 42796.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron