{"product":{"productId":"agid.35520","price":9331,"name":"REGLETA DE CONEXIONES PARA SISTEMAS DESUJECIÓN, FORMA:B 2 PIEZAS, B=60,L=72,6, H=55, ALUMINIO OXIDADO,COMP:LATÓN"},"currency":"MXN"}
Regleta de conexiones
para sistemas de sujeción de punto cero
aluminio
oxidado
Unidad de venta
$9,331.00
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Regleta de conexiones
Forma
B
Versión 1
para sistemas de sujeción de punto cero
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
latón
Superficie
cuerpo
de base
oxidado
B
60
H
55
H1
35
L
72,6
Modelo
de forma
2 piezas
SW
14
Descripción
Descripción del producto
Regleta de conexiones con ventilación rápida. La regleta de conexiones puede montarse en estaciones de sujeción UNILOCK. Las conexiones neumáticas enchufables se colocan hacia arriba a través de la regleta de conexiones. Con ello se evita que queden cubiertos por nidos de virutas.
La ventilación rápida hacia atrás a través de la regleta de conexiones permite trabajar de forma limpia en la estación de sujeción.
La ventilación rápida hacia atrás a través de la regleta de conexiones permite trabajar de forma limpia en la estación de sujeción.
Material
Aluminio.
Versión
oxidado.
Ventajas
- Regleta de conexiones con ventilación rápida.
- No se forman nidos de virutas en las conexiones neumáticas enchufables.
- La emulsión se descarga por la parte trasera a través del respiradero rápido.
- No se forman nidos de virutas en las conexiones neumáticas enchufables.
- La emulsión se descarga por la parte trasera a través del respiradero rápido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.