text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Perno
Forma
D
Modelo de forma
corto
Versión 1
Para rodillos guía
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Diámetro del perno
10
G=Rosca
M6
L=Longitud
8
D1
16
L1
6,5
L2
8,9
SW1
10
SW2
4

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Con la forma C, se puede ajustar la altura del rodillo guía. Una vez ajustada la altura, se puede apretar el tornillo (véase la imagen de la aplicación).

En los artículos 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 y 95102-3015170, es diferente la tolerancia para la dimensión D.

Forma A: con brida.
Forma B: versión redonda.
Forma C: versión excéntrica.
Forma D: versión corta.
Indicación sobre el dibujo
1) Circlip
2) Arandela de apoyo
3) Arandela elástica
4) Tuerca hexagonal
5) Tornillo con cabeza semicircular aplanada y hexágono interior
Accesorios
Con 95102-3006055 es compatible 95101.002008.
Con 95102.3006110 son compatibles 95101.102008 y 95101.102509.
Con 95102.3008130 son compatibles 95101.103011 y 95101.103511.
Con 95102.3010160 es compatible 95101.104012.
Con 95102.3012160 son compatibles 95101.104514 y 95101.105014.
Con 95102.3015170 son compatibles 95101.105515 y 95101.106015.

Los demás pernos:
los demás rodillos guía 95101.
Rodillos guía 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 y 95101-25.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron