{"product":{"productId":"agid.35436","price":212.51,"name":"Pernos de acero o acero inoxidable para rodillos guía"},"currency":"MXN"}
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Pernos de acero o acero inoxidable para rodillos guía - Forma A
desde
$492.44
más IVA.
más gastos de envío
Pernos de acero o acero inoxidable para rodillos guía - forma B
desde
$226.35
más IVA.
más gastos de envío
Acero para pernos o acero inoxidable para rodillos guía - forma C
desde
$316.05
más IVA.
más gastos de envío
Pernos de acero o acero inoxidable para rodillos guía - Forma D
desde
$212.51
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Con la forma C, se puede ajustar la altura del rodillo guía. Una vez ajustada la altura, se puede apretar el tornillo (véase la imagen de la aplicación).
En los artículos 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 y 95102-3015170, es diferente la tolerancia para la dimensión D.
Forma A: con brida.
Forma B: versión redonda.
Forma C: versión excéntrica.
Forma D: versión corta.
En los artículos 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 y 95102-3015170, es diferente la tolerancia para la dimensión D.
Forma A: con brida.
Forma B: versión redonda.
Forma C: versión excéntrica.
Forma D: versión corta.
Indicación sobre el dibujo
1) Circlip
2) Arandela de apoyo
3) Arandela elástica
4) Tuerca hexagonal
5) Tornillo con cabeza semicircular aplanada y hexágono interior
2) Arandela de apoyo
3) Arandela elástica
4) Tuerca hexagonal
5) Tornillo con cabeza semicircular aplanada y hexágono interior
Accesorios
Con 95102-3006055 es compatible 95101.002008.
Con 95102.3006110 son compatibles 95101.102008 y 95101.102509.
Con 95102.3008130 son compatibles 95101.103011 y 95101.103511.
Con 95102.3010160 es compatible 95101.104012.
Con 95102.3012160 son compatibles 95101.104514 y 95101.105014.
Con 95102.3015170 son compatibles 95101.105515 y 95101.106015.
Los demás pernos:
los demás rodillos guía 95101.
Rodillos guía 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 y 95101-25.
Con 95102.3006110 son compatibles 95101.102008 y 95101.102509.
Con 95102.3008130 son compatibles 95101.103011 y 95101.103511.
Con 95102.3010160 es compatible 95101.104012.
Con 95102.3012160 son compatibles 95101.104514 y 95101.105014.
Con 95102.3015170 son compatibles 95101.105515 y 95101.106015.
Los demás pernos:
los demás rodillos guía 95101.
Rodillos guía 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 y 95101-25.