text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero.
Versión
Superficie de rodadura niquelada.
Indicación
La superficie de rodadura y el rodamiento de bolas están firmemente unidos por un circlip.

Las capacidades de carga se refieren al rodamiento de bolas.
A petición
Superficie de rodadura poliacetal negro.
Accesorios
Pernos a juego 95102.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron