text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodillo de guía
Forma
B
Modelo de forma
con collar
Versión 1
cilíndrico
Versión 2
Con rodamiento de bolas
Material del cuerpo de base
poliuretano
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
dark brown
B=Anchura de correa
15
D1=Diámetro interior
15
D=Diámetro del rodillo
60
B1
19
Carga radial N
539
D2
21,6
Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas
Rodamiento de bolas
6202-2RS

Descripción

Material
Superficie de rodadura de poliuretano (PUR).
Rodamiento de acero.
Versión
Superficie de rodadura marrón oscuro.
Indicación
La superficie de rodadura está firmemente soldada sobre un rodamiento de bolas. La superficie de rodadura es de doble capa a partir de un diámetro D = 40 mm.

La ventaja de la superficie de rodadura PUR es que funciona silenciosamente.

Los rodillos guía no son adecuados para su uso a altas temperaturas y con mucha humedad ni para la exposición al agua. Los rodillos guía son resistentes al aceite que no contenga disolventes. El aceite que contenga disolventes puede provocar hinchamiento o deteriorar la resistencia.

La carga radial se probó en un millón de giros a 300 r.p.m. La carga puede variar en función de las condiciones de funcionamiento y del entorno.
Accesorios
Pernos a juego 95102.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron