text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material
Superficie de rodadura de poliuretano (PUR).
Rodamiento de acero.
Versión
Superficie de rodadura marrón oscuro.
Indicación
La superficie de rodadura está firmemente soldada sobre un rodamiento de bolas. La superficie de rodadura es de doble capa a partir de un diámetro D = 40 mm.

La ventaja de la superficie de rodadura PUR es que funciona silenciosamente.

Los rodillos guía no son adecuados para su uso a altas temperaturas y con mucha humedad ni para la exposición al agua. Los rodillos guía son resistentes al aceite que no contenga disolventes. El aceite que contenga disolventes puede provocar hinchamiento o deteriorar la resistencia.

La carga radial se probó en un millón de giros a 300 r.p.m. La carga puede variar en función de las condiciones de funcionamiento y del entorno.
Accesorios
Pernos a juego 95102.

Otros clientes también compraron