{"product":{"productId":"agid.35441","price":497.85,"name":"RODILLO DE GUÍA CILÍNDRICO, CONRODAMIENTO DE BOLAS, FORMA:B MITBOLZEN, D=35, B=9, POLIACETAL BLANCO,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"MXN"}
Rodillo De Guía
cilíndrico
poliacetal
blanco
- Resistente al desgaste
- Ahorre tiempo y esfuerzo en el diseño de productos
- Ámbito de aplicación: Guías, sistemas de transporte y tecnología del transporte
Unidad de venta
$497.85
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Rodillo De Guía
Forma
B
Versión 1
cilíndrico
Versión 2
Con rodamiento de bolas
Material
del cuerpo
de base
poliacetal
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
blanco
B=Anchura de correa
9
D1=Diámetro interior
8
D2=Diámetro del perno
M6
D=Diámetro del rodillo
35
SW=Ancho de llave
5
Carga
radial
N
196
D3
10,2
L
12
L1
0,5
Modelo
de forma
Con pernos
Rodamiento
de la rueda
rodamiento de bolas
Rodamiento de bolas
608-HZZ
Descripción
Material
Superficie de rodadura de poliacetal (POM).
Cojinete y perno de acero inoxidable.
Cojinete y perno de acero inoxidable.
Versión
Superficie de rodadura blanca.
Indicación
La superficie de rodadura está firmemente soldada sobre un rodamiento de bolas.
La ventaja de la superficie de rodadura de POM es que funciona silenciosamente.
Los rodillos guía no son adecuados para cargas de impacto o axiales.
La carga radial se probó en un millón de giros a 300 r.p.m. La carga puede variar en función de las condiciones de funcionamiento y del entorno.
La ventaja de la superficie de rodadura de POM es que funciona silenciosamente.
Los rodillos guía no son adecuados para cargas de impacto o axiales.
La carga radial se probó en un millón de giros a 300 r.p.m. La carga puede variar en función de las condiciones de funcionamiento y del entorno.
Datos técnicos
Posibilidad de temperaturas de funcionamiento de hasta 105 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.