{"product":{"productId":"agid.35441","price":293.48,"name":"Rodillos guía cilíndricos de plástico sin y con pernos de acero inoxidable"},"currency":"MXN"}
Material
Superficie de rodadura de poliacetal (POM).
Cojinete y perno de acero inoxidable.
Cojinete y perno de acero inoxidable.
Versión
Superficie de rodadura blanca.
Mostrar más
Mostrar menos
Rodillos guía cilíndricos de plástico sin y con pasador de acero inoxidable - Forma A
desde
$293.48
más IVA.
más gastos de envío
Rodillos guía cilíndricos de plástico sin y con pasador de acero inoxidable - forma B
desde
$383.47
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Superficie de rodadura de poliacetal (POM).
Cojinete y perno de acero inoxidable.
Cojinete y perno de acero inoxidable.
Versión
Superficie de rodadura blanca.
Indicación
La superficie de rodadura está firmemente soldada sobre un rodamiento de bolas.
La ventaja de la superficie de rodadura de POM es que funciona silenciosamente.
Los rodillos guía no son adecuados para cargas de impacto o axiales.
La carga radial se probó en un millón de giros a 300 r.p.m. La carga puede variar en función de las condiciones de funcionamiento y del entorno.
La ventaja de la superficie de rodadura de POM es que funciona silenciosamente.
Los rodillos guía no son adecuados para cargas de impacto o axiales.
La carga radial se probó en un millón de giros a 300 r.p.m. La carga puede variar en función de las condiciones de funcionamiento y del entorno.
Datos técnicos
Posibilidad de temperaturas de funcionamiento de hasta 105 °C.