text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodillo de guía
Forma
Y
Versión 1
con rodamiento de bolas
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
niquelado
B=Anchura de correa
12
D1=Diámetro interior
6
D=Diámetro del rodillo
30
Capacidades de carga dinámicas N
2260
Capacidades de carga estáticas N
840
D2
10-12
D3
13
D4
17
R
17-18,3
Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas
Rodamiento de bolas
606-ZZ

Descripción

Material
Acero.
Versión
Superficie de rodadura niquelada.
Indicación
La superficie de rodadura y el rodamiento de bolas están firmemente unidos por un circlip.

Las capacidades de carga se refieren al rodamiento de bolas.
A petición
Versiones para cargas pesadas.
Superficie de rodadura de poliacetal negro.
Rodillo guía de acero inoxidable.
Accesorios
Pernos a juego 95102.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron