text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodillo de guía
Forma
B
Versión 1
Convexo
Versión 2
Con rodamiento de bolas
Material del cuerpo de base
poliacetal
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
blanco
B=Anchura de correa
9
D1=Diámetro interior
8
D2=Diámetro del perno
M5
D=Diámetro del rodillo
30
SW=Ancho de llave
4
Carga radial N
196
D3
10
L
8
L1
0,5
Modelo de forma
Con pernos
R
5
Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas
Rodamiento de bolas
608-HZZ

Descripción

Material
Superficie de rodadura de poliacetal (POM).
Cojinete y perno de acero inoxidable.
Versión
Superficie de rodadura blanca.
Indicación
La superficie de rodadura está firmemente soldada sobre un rodamiento de bolas.

La ventaja de la superficie de rodadura de POM es que funciona silenciosamente.

Los rodillos guía no son adecuados para cargas de impacto o axiales.
La carga radial se probó en un millón de giros a 300 r.p.m. La carga puede variar en función de las condiciones de funcionamiento y del entorno.
Datos técnicos
Posibilidad de temperaturas de funcionamiento de hasta 105 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron