{"product":{"productId":"agid.33910","price":1920.98,"name":"Rodillos de elevación con pie de máquina integrado para perfiles de aluminio"},"currency":"MXN"}
Material
Carcasa de fundición de aluminio a presión.
Placa roscada de acero.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D.
Pie de fijación de goma dura.
Rueda de fijación de poliamida.
Placa roscada de acero.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D.
Pie de fijación de goma dura.
Rueda de fijación de poliamida.
Versión
Carcasa con recubrimiento de polvo, de aluminio blanco similar a RAL 9006.
Placa roscada cincada.
Rodillo: negro.
Pie de fijación negro.
Rueda de fijación naranja similar a RAL 2004.
Placa roscada cincada.
Rodillo: negro.
Pie de fijación negro.
Rueda de fijación naranja similar a RAL 2004.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de fundición de aluminio a presión.
Placa roscada de acero.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D.
Pie de fijación de goma dura.
Rueda de fijación de poliamida.
Placa roscada de acero.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D.
Pie de fijación de goma dura.
Rueda de fijación de poliamida.
Versión
Carcasa con recubrimiento de polvo, de aluminio blanco similar a RAL 9006.
Placa roscada cincada.
Rodillo: negro.
Pie de fijación negro.
Rueda de fijación naranja similar a RAL 2004.
Placa roscada cincada.
Rodillo: negro.
Pie de fijación negro.
Rueda de fijación naranja similar a RAL 2004.
Indicación
Rodillo de elevación con pata de fijación integrada. Con rodamiento de bolas sellado en la corona giratoria. Ajuste de altura mediante llave de boca con ancho de llave 13 o rueda de ajuste integrada. Eje de rueda atornillado.
Rodillo de elevación con capacidad de carga con placa roscada integrada para la fijación a perfiles de aluminio en la dimensión modular de 40 y 45 mm sin saliente.
Rodillo de elevación con capacidad de carga con placa roscada integrada para la fijación a perfiles de aluminio en la dimensión modular de 40 y 45 mm sin saliente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.