text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa para cuerpo de la rueda: chapa de acero.
Carcasa para pie regulable: fundición inyectada de aluminio.
Placa de montaje: acero.
Palanca de accionamiento: acero, cubierta protectora de plástico PUR.
Pie regulable: plástico PA, reforzado con perlas de vidrio. Husillo de acero.
Llanta: ver tabla.
Superficie de rodadura: ver tabla.
Versión
Carcasa para cuerpo de rueda: cincada y pasivada en azul.
Carcasa para pie regulable: color aluminio, con recubrimiento de polvo.
Placa de montaje: cincada.
Palanca de accionamiento: cincada, con cubierta protectora negra.
Pie regulable: negro. Husillo cincado.
Llanta: ver tabla.
Superficie de rodadura: ver tabla.
Indicación
Rodillo de elevación en la versión como rodillo guía, con pie de máquina ajustable integrado. Con rodamiento de bolas sellado en la corona giratoria. Eje de rueda atornillado. La palanca de accionamiento ergonómica, que no gira con el rodillo, garantiza un manejo sencillo. Con un breve recorrido de accionamiento, una larga carrera de empujador y una elevada fuerza de elevación simultáneamente, los aparatos pesados también se pueden levantar fácilmente y fijar de forma segura. Gracias a la elevada relación de palanca de 1:20 solo se necesita un peso de 10 kg para elevar 200 kg. La placa anti deslizamiento colocada en el disco del pie regulable asegura este último para que no resbale, al tiempo que protege el suelo.

Con protección contra suciedad y placa de montaje integrada para la fijación a perfiles de aluminio en la dimensión modular de 40 y 45 mm sin saliente.
Indicación sobre el dibujo
1) Pivotante
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron