{"product":{"productId":"agid.34950","price":688.09,"name":"RODILLO GUÍA CON SISTEMA DE BLOQUEO ST,FORMA:C, D=75, B=25, TERMOPLÁSTICO,COMP:ACERO, PARA PERFILES DE ALUMINIO"},"currency":"MXN"}
Rodillo guía
con sistema de bloqueo stop-fix
termoplástico
- Ruedas con rodamiento de bolas
- Para perfil de aluminio
- Carcasa de chapa de acero
Unidad de venta
$688.09
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Rodillo guía
Forma
C
Versión 1
con sistema de bloqueo stop-fix
Versión 2
para perfiles de aluminio
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado mediante procedimiento galvánico
B=Anchura de correa
25
D=Diámetro del rodillo
75
H=Altura total
100
L=Longitud
90
A
29
B1
40
Capacidad
de carga
kg
75
Clase de fijación
placa roscada
D1
8,5
L1
80
R
66,5
Rodamiento
de la rueda
rodamiento de bolas
Descripción
Descripción del producto
Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Las ruedas para perfiles de aluminio se caracterizan por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. Su diseño encarna la esencia de la sencillez y la funcionalidad.
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de elastómero de caucho termoplástico (TPE).
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Ruedas de elastómero de caucho termoplástico (TPE).
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6.
Elastómero de caucho termoplástico (TPE) gris.
Polipropileno gris plateado.
Elastómero de caucho termoplástico (TPE) gris.
Polipropileno gris plateado.
Indicación
Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador.
Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura de polipropileno termoplástico (TPE) de alta calidad tiene una dureza de 85° Shore A y está inyectada sobre un cuerpo de la rueda de polipropileno. La superficie de rodadura no deja trazas y está unida al cuerpo de la rueda indisolublemente y con ligazón de los materiales. Los rodillos de elastómero de caucho termoplástico se distinguen por su muy baja resistencia de rodadura y de dirección.
Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura de polipropileno termoplástico (TPE) de alta calidad tiene una dureza de 85° Shore A y está inyectada sobre un cuerpo de la rueda de polipropileno. La superficie de rodadura no deja trazas y está unida al cuerpo de la rueda indisolublemente y con ligazón de los materiales. Los rodillos de elastómero de caucho termoplástico se distinguen por su muy baja resistencia de rodadura y de dirección.
Aplicación
Las ruedas y los rodillos con superficie de rodadura de elastómero de caucho termoplástico se suelen utilizar en los equipos de fabricación y de establecimientos comerciales, así como en los expositores. Otras aplicaciones son en los aparatos médicos, los equipos de medición y comprobación y también en las estaciones de trabajo y de montaje.
Rango de temperatura
-20 °C - +60 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.