{"product":{"productId":"agid.34950","price":600.8,"name":"Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPE para perfiles de aluminio"},"currency":"MXN"}
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de elastómero de caucho termoplástico (TPE).
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Ruedas de elastómero de caucho termoplástico (TPE).
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6.
Elastómero de caucho termoplástico (TPE) gris.
Polipropileno gris plateado.
Elastómero de caucho termoplástico (TPE) gris.
Polipropileno gris plateado.
Mostrar más
Mostrar menos
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPE para perfiles de aluminio, forma A
desde
$702.84
más IVA.
más gastos de envío
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPE para perfiles de aluminio, forma B
desde
$600.80
más IVA.
más gastos de envío
Rodillos guía y ruedas fijas de acero para aparatos, superficie de rodadura de TPE para perfiles de aluminio, forma C
desde
$688.09
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Las ruedas para perfiles de aluminio se caracterizan por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. Su diseño encarna la esencia de la sencillez y la funcionalidad.
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de elastómero de caucho termoplástico (TPE).
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Ruedas de elastómero de caucho termoplástico (TPE).
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6.
Elastómero de caucho termoplástico (TPE) gris.
Polipropileno gris plateado.
Elastómero de caucho termoplástico (TPE) gris.
Polipropileno gris plateado.
Indicación
Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador.
Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura de polipropileno termoplástico (TPE) de alta calidad tiene una dureza de 85° Shore A y está inyectada sobre un cuerpo de la rueda de polipropileno. La superficie de rodadura no deja trazas y está unida al cuerpo de la rueda indisolublemente y con ligazón de los materiales. Los rodillos de elastómero de caucho termoplástico se distinguen por su muy baja resistencia de rodadura y de dirección.
Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura de polipropileno termoplástico (TPE) de alta calidad tiene una dureza de 85° Shore A y está inyectada sobre un cuerpo de la rueda de polipropileno. La superficie de rodadura no deja trazas y está unida al cuerpo de la rueda indisolublemente y con ligazón de los materiales. Los rodillos de elastómero de caucho termoplástico se distinguen por su muy baja resistencia de rodadura y de dirección.
Aplicación
Las ruedas y los rodillos con superficie de rodadura de elastómero de caucho termoplástico se suelen utilizar en los equipos de fabricación y de establecimientos comerciales, así como en los expositores. Otras aplicaciones son en los aparatos médicos, los equipos de medición y comprobación y también en las estaciones de trabajo y de montaje.
Rango de temperatura
-20 °C - +60 °C.