text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Rodillo guía
Forma
B
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Material del cuerpo de base
poliuretano
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado mediante procedimiento galvánico
B=Anchura de correa
32
D=Diámetro del rodillo
125
H=Altura total
161
L=Longitud
120
A
40
B1
40
Capacidad de carga kg
120
Clase de fijación
placa roscada
D1
8,5
L1
80
R
102,5
RoHS
true
Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas

Descripción

Descripción del producto
Los sistemas de perfiles de aluminio son idóneos para la moderna construcción de máquinas, instalaciones y aparatos. Las ruedas para perfiles de aluminio se caracterizan por su flexibilidad, versatilidad y facilidad de uso. Su diseño encarna la esencia de la sencillez y la funcionalidad.
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de poliuretano termoplástico (TPU).
Cuerpo de la rueda de poliamida 6.
Versión
Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6.
Poliuretano termoplástico (TPU) gris oscuro.
Poliamida 6 gris plateado.
Indicación
Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador.
Los rodillos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura de poliuretano termoplástico (TPU) de alta calidad tiene una dureza de 94° Shore A y está inyectada sobre el cuerpo de la rueda. La superficie de rodadura no deja trazas ni destiñe y se distingue por su baja resistencia de rodadura y dirección, así como por su elevada resistencia a la abrasión.
Aplicación
Los rodillos con superficie de rodadura de poliuretano termoplástico se emplean en los carros para herramientas, como rodillos para pisos o en el área higiénica, como por ejemplo en la industria alimentaria.
Rango de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron