{"product":{"productId":"agid.34958","price":1412.89,"name":"RUEDAS FIJAS SIN SISTEMA DE BLOQUEO,FORMA:A, D=100, B=32, GOMA, COMP:ACERO,PARA PERFILES DE ALUMINIO"},"currency":"MXN"}
Rueda fija
sin sistema de bloqueo
goma
- Ruedas con rodamiento de bolas
- Para perfil de aluminio
- Carcasa de chapa de acero
Unidad de venta
$1,412.89
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rueda fija
Forma
A
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Versión 2
para perfiles de aluminio
Material
del cuerpo
de base
goma
Material
del componente
acero
Superficie
componente
cincado mediante procedimiento galvánico
B=Anchura de correa
32
D=Diámetro del rodillo
100
H=Altura total
136
L=Longitud
120
B1
40
Capacidad
de carga
kg
78
Clase de fijación
placa roscada
D1
8,5
L1
80
Rodamiento
de la rueda
rodamiento de bolas
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica.
Cuerpo de la rueda de poliamida 6.
Ruedas de goma maciza elástica.
Cuerpo de la rueda de poliamida 6.
Versión
Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6.
Goma maciza elástica gris.
Poliamida 6 negra.
Goma maciza elástica gris.
Poliamida 6 negra.
Indicación
Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador.
Los rodillos blancos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura es de caucho macizo de alta calidad con una dureza de 55° Shore A. Este material está vulcanizado sobre el cuerpo de poliamida de la rueda. Este compuesto de goma de gran calidad hace que la superficie de rodadura presente una baja resistencia a la rodadura y a la basculación. Gracias a la gruesa capa de amortiguación de la superficie de rodadura, los rodillos son sumamente cuidadosos con el pavimento y atenúan el ruido.
Los rodillos blancos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura es de caucho macizo de alta calidad con una dureza de 55° Shore A. Este material está vulcanizado sobre el cuerpo de poliamida de la rueda. Este compuesto de goma de gran calidad hace que la superficie de rodadura presente una baja resistencia a la rodadura y a la basculación. Gracias a la gruesa capa de amortiguación de la superficie de rodadura, los rodillos son sumamente cuidadosos con el pavimento y atenúan el ruido.
Aplicación
Los rodillos con una superficie de rodadura de goma elástica maciza se emplean sobre todo allí donde es decisivo amortiguar el transporte de los productos, como p. ej. al transportar baldosas o cerámica, pero también con sensibles instrumentos de medición electrónicos.
Rango de temperatura
-20°C - +80°C
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.