text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de goma maciza elástica.
Cuerpo de la rueda de poliamida 6.
Versión
Chapa de acero cincada mediante procedimiento galvánico, pasivada en azul y exenta de Cr6.
Goma maciza elástica gris.
Poliamida 6 negra.
Indicación
Con dos placas de fijación especialmente desarrolladas se garantiza una adaptabilidad prácticamente universal a cualquier perfil de aluminio. El programa estándar abarca diversos rodillos, como ruedas fijas o rodillos guía con o sin inmovilizador.
Los rodillos blancos tienen una elevada resistencia química contra muchos medios agresivos.
La superficie de rodadura es de caucho macizo de alta calidad con una dureza de 55° Shore A. Este material está vulcanizado sobre el cuerpo de poliamida de la rueda. Este compuesto de goma de gran calidad hace que la superficie de rodadura presente una baja resistencia a la rodadura y a la basculación. Gracias a la gruesa capa de amortiguación de la superficie de rodadura, los rodillos son sumamente cuidadosos con el pavimento y atenúan el ruido.
Aplicación
Los rodillos con una superficie de rodadura de goma elástica maciza se emplean sobre todo allí donde es decisivo amortiguar el transporte de los productos, como p. ej. al transportar baldosas o cerámica, pero también con sensibles instrumentos de medición electrónicos.
Rango de temperatura
-20°C - +80°C
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron