{"product":{"productId":"agid.5784","price":4043.94,"name":"Rodillos guía de chapa de acero con \"stop-top\" y neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero, versión pesada"},"currency":"MXN"}
- Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas
- Ruedas con rodamiento de bolas
- Carcasa de chapa de acero
- Llanta de acero
- Superficie de rodadura de caucho macizo, resistente a los impactos y a los golpes
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero fuerte, ruedas con neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero. Cuerpo de la rueda con soldadura de acero.
Versión
Carcasa presionada. Horquilla, placa de fondo y pernos reforzados. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.
Indicación
Estos rodillos y ruedas son especialmente resistentes contra golpes e impactos, y garantizan una larga vida útil. Eje de rueda atornillado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.