text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Rueda fija
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
goma
B=Anchura de correa
50
D=Diámetro del rodillo
200
H=Altura total
245
B1
80
B2
75
B3
110
Capacidad de carga kg
500
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
L
140
L1
105
Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas

Descripción

Material
Carcasa de chapa de acero fuerte, ruedas con neumáticos elásticos de goma maciza con refuerzo de alambre de acero. Cuerpo de la rueda con soldadura de acero.
Versión
Carcasa presionada. Horquilla, placa de fondo y pernos reforzados. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.
Indicación
Estos rodillos y ruedas son especialmente resistentes contra golpes e impactos, y garantizan una larga vida útil. Eje de rueda atornillado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron