text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodillo guía
Versión 1
con sistema de bloqueo stop-fix
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
25
D=Diámetro del rodillo
100
H=Altura total
121
A
33
Capacidad de carga kg
60
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
D2
43
R
83
Rodamiento de la rueda
Cojinete de deslizamiento

Descripción

Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado. Rodillos guía con orificio para perno. Ruedas gris sin pista en el modelo con conductividad eléctrica. La rueda tiene una resistencia óhmica de ≤ 10⁴Ω.
Aplicación
Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.
Rango de temperatura
De -20°C a +60°C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron