norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar

Volver
Test

Articulaciones axiales para fuerzas de tracción, ajustables

Las juntas articuladas axiales están formadas por una carcasa inferior y otra superior que están fijadas a una barra de presión. norelem ofrece juntas articuladas axiales especialmente concebidas para absorber las fuerzas de tracción. La articulación se encarga de transmitir las grandes fuerzas de tracción en dirección al eje longitudinal de la articulación axial. Para poder influir en la movilidad de la bola, se puede regular la tuerca de sujeción, de forma que la bola puede incluso fijarse del todo.
Las juntas articuladas se utilizan sobre todo en el interior del sistema de dirección de los vehículos. Sirven de apoyo, entre otras funciones, a otras piezas de la dirección, pero sin influir directamente en el comportamiento de marcha y maniobra.
La gama de productos de norelem, además de las juntas axiales para las fuerzas de tracción,comprende también juntas axiales similares a DIN 71802.

Directamente a la tienda

Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50