norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

La técnica de sujeción de norelem: mandril de tres mordazas de precisión

Volver
La técnica de sujeción de norelem: mandril de tres mordazas de precisión
Los usuarios se benefician de una máxima precisión con unas fuerzas de sujeción reducidas.
Los nuevos mandriles de tres mordazas de precisión de norelem permiten una sujeción interior y exterior sencillas de las piezas de trabajo redondas. Se han desarrollado especialmente para las aplicaciones que exigen una gran precisión con fuerzas de sujeción reducidas. Por eso, se prestan especialmente para cometidos como, por ejemplo, en la tecnología metrológica y para las inscripciones a láser.

Con una concentricidad de < 0,03 mm, una excentricidad axial de < 0,01 mm y una precisión de repetición de la sujeción de < 0,01 mm, los nuevos mandriles de tres mordazas de precisión de norelem ofrece unos valores excelentes. Están disponibles en los tamaños de 50 mm, 64 mm, 104 mm y 160 mm de diámetro. Sus formas compactas y el cuerpo base de aluminio en los tamaños de 104 mm y 160 mm los hacen ligeros y permiten un manejo ergonómico. Los mandriles de mordazas de 50 mm y 64 mm son de acero. Para las mordazas de sujeción de todas las versiones se utiliza acero endurecido.

La pieza de trabajo se sujeta simplemente girando con la mano el anillo de sujeción o mediante la palanca tensora incluida en el suministro. Las mordazas de sujeción endurecidas están escalonadas hacia el exterior y se pueden invertir. Para la inversión, cada mordaza de sujeción va identificada con dos cifras, que tienen que coincidir con la numeración del cuerpo base.
Además, para cada mandril de mordaza, norelem suministra pasadores cilíndricos de distintos tamaños. Estos pasadores se insertan en la parte superior de la mordaza y sirven para la sujeción elevada de las piezas pequeñas. De este modo se asegura un acceso óptimo a todas las superficies de la pieza, por ejemplo durante el proceso de medición o inscripción. Una rosca situada en la parte inferior permite también enroscar de forma fija las mordazas de sujeción.
Mandriles de tres mordazas de precisión de sujeción manual
Mandriles de tres mordazas de precisión de sujeción manual
Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50