norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Los muelles neumáticos de norelem

Volver
Izar y bajar es fácil
Cuando se trata de elevar, bajar, frenar o mantener en su posición de forma controlada las máquinas y piezas de instalaciones, puede confiar en los muelles neumáticos de norelem. Los muelles neumáticos listos para la instalación son fiables, exentos de mantenimiento y están disponibles en todos los tamaños estándar más corrientes. Además, los muelles neumáticos se adaptan individualmente a la carga concreta prevista.
En norelem, el cliente es el que decide la presión correcta. Porque con nuestra estación automatizada de llenado y verificación, nuestros muelles neumáticos reciben la presión de llenado deseada. De este modo, se adaptan exactamente a la carga prevista concreta. El cliente puede confiar en una calidad totalmente fiable y recibe un producto adaptado a la medida de sus necesidades y listo para la instalación. Con la válvula de llenado integrada de serie se puede reducir la presión con posterioridad en caso necesario.
Los casos concretos de carga presentan una gran especificidad, pero las áreas de aplicación de los muelles neumáticos abarcan una gran variedad de usos. Allí donde haya que ajustar, abrir o cerrar puertas, compuertas, cubiertas, capós o ventanas, el versátil mecanismo de amortiguación facilita y apoya el movimiento y frenado de cargas.
Nuestros muelles neumáticos de uso universal se pueden encontrar sobre todo en la construcción de máquinas y vehículos, pero también en la industria del mueble o, incluso, en las áreas del ocio y deporte. Transmiten su fuerza de forma uniforme y requieren poco espacio.
Los modelos de acero inoxidable son especialmente resistentes a la corrosión y se prestan de forma ideal para las aplicaciones más exigentes, como p. ej. en aplicaciones de tecnología médica o en la industria alimentaria.
Los muelles neumáticos son elementos de ajuste hidroneumáticos, compactos y encapsulados que están rellenos de nitrógeno comprimido y una cierta cantidad de aceite con fines de lubricación y amortiguación de fin de carrera. No requieren absolutamente ningún mantenimiento durante toda su vida útil.
Los muelles neumáticos son elementos de ajuste hidroneumáticos, compactos y encapsulados que están rellenos de nitrógeno comprimido y una cierta cantidad de aceite con fines de lubricación y amortiguación de fin de carrera. No requieren absolutamente ningún mantenimiento durante toda su vida útil.

En norelem están disponibles en tamaños estándar con diámetros del vástago del pistón de 4 mm (la versión de acero) y de 6 mm (la versión de acero inoxidable) a 14 mm, así como con carreras de 30 mm a 400 mm. Llevan por los dos lados roscas de empalme para alojar diversas piezas de conexión y herrajes.

Permite utilizar universalmente los muelles neumáticos, que se montan así de forma sencilla y flexible. Los muelles neumáticos están indicados para temperaturas de servicio entre -20°C y +80°C.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50